Blue e+ ventilátor s filtrom s EC motormi

Obj. č.: SK 3245908

The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher air throughput (175 – 1,160 m³/h).

Obj. č.:
SK 3245908
Prevedenie
nástenná montáž
ES
Výhody
Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní
Spojenie IoT umožňuje exkluzívne funkcie, ako je automatické čistenie filtra, zobrazenie údržby filtra, funkcia núdzového chladenia
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
Montáž bez použitia náradia
Materiál
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor
Diagonal, EC motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
Pri 50 Hz: 1.161 m³/h
Pri 60 Hz: 1.161 m³/h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra
Pri 50 Hz: 969 m³/h
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
Pri 50 Hz: 931 m³/h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
Pri 50 Hz: 728 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 173,5 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 1,38 A
Rozmery
Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hĺbka: 161 mm
Inštalačná hĺbka
141 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 292 mm
Výška výrezu: 292 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 52 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 1, 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3, 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 6 A
Rozsah prevádzkových teplôt
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 72 dB(A)
Rozhranie
0 - 10 V/PWM input
Speed output
Floating fault signal contact
RS485 (ModBus)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,048 kg
Brutto hmotnosť
4,248 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EC technológia, 1161 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 323 x 323 x 161 mm, RAL 9005
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue