- Obj. č.:
- SK 3245910
- Prevedenie
- nástenná montáž
ES - Výhody
- Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní
- Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
- Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
- Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
- Montáž bez použitia náradia
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
- Ventilátor
- Diagonal, EC motor
- Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
- Pri 50 Hz: 1.161 m³/h
Pri 60 Hz: 1.161 m³/h - Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane skladaného filtra
- Pri 50 Hz: 969 m³/h
- Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
- Pri 50 Hz: 931 m³/h
- Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
- Pri 50 Hz: 728 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 174,6 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 2,52 A
- Rozmery
- Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hĺbka: 156 mm - Inštalačná hĺbka
- 136 mm
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 292 mm
Výška výrezu: 292 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
- IP 52 with pleated filter and absorber mat
- IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Stupeň krytia NEMA
- Type 1, 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
- Type 3, 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 6 A
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -25 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 72 dB(A)
- Rozhranie
- 0 - 10 V/PWM input
- Speed output
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,18 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177997790
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EC technológia, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Blue e+ ventilátor s filtrom s EC motormi
Obj. č.: SK 3245910
The energy-efficient version with EC technology stands out for more than just its unique IoT capabilities. The Blue e+ fan-and-filter unit unlocks countless other advantages, from energy efficiency, to monitoring and sustainability, through to a higher air throughput (175 – 1,160 m³/h).