- Obj. č.:
- SK 3237060
- Prevedenie
- EMC
- Materiál
- ABS
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Výstupná mriežka
EMC filtračná vložka
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 92 mm
Výška výrezu: 92 mm
- Vhodný pre obj. č.
- SK 3237.6xx
- Rozmery
- Šírka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hĺbka: 16 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP54 incl. EMC filter mat
- IP 56 with EMC filter mat and hose-proof hood
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,148 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK výfuková mriežka, EMC, ŠxVxH: 116,5 x 116,5 x 16 mm