Výstupná mriežka EMC

Obj. č.: SK 3243060

For ventilation by convection, an outlet filter can be fitted in both the upper and lower sections of the enclosure.

Obj. č.:
SK 3243060
Prevedenie
EMC
Materiál
ABS
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupná mriežka
EMC filtračná vložka
Montážny výrez
Šírka výrezu: 292 mm
Výška výrezu: 292 mm
Vhodný pre obj. č.
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Rozmery
Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hĺbka: 25 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP54 incl. EMC filter mat
IP 56 with EMC filter mat and hose-proof hood
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,775 kg
Brutto hmotnosť
0,83 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výstupná mriežka SK, EMC, ŠxVxH: 323 x 323 x 25 mm
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions