Filtračná vložka z netkanej textílie

Obj. č.: SK 3237055

Spare filter mats for roof-mounted fans, fan-and-filter units or thermoelectric coolers, for effective protection of enclosure components from dirt, dust and water.

Obj. č.:
SK 3237055
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom
Materiál
Chemické vlákna
Farba
biela
Poznámka
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Vhodný pre obj. č.
3237.3xx/3237.7xx
Rozmery
Šírka: 89 mm
Výška: 89 mm
Hĺbka: 10 mm
Trieda filtra
podľa STN EN 779: G2
podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Balenie
50 pc(s).
Netto hmotnosť
0,05 kg
Brutto hmotnosť
0,164 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK fleecová filtračná vložka, pre filtroventilátor SK 3237.7xx/3237.3xx, ŠxVxH: 89 x 89 x 10 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical system catalogue