Filtračná vložka z netkanej textílie

Obj. č.: SK 3237067

Spare filter mats for roof-mounted fans, fan-and-filter units or thermoelectric coolers, for effective protection of enclosure components from dirt, dust and water.

Obj. č.:
SK 3237067
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom EMC
Materiál
Umelé vlákna s vrstvou zliatiny medi, niklu a chrómu
Farba
Antracitová
Poznámka
Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.
3237.4xx/3237.8xx
Rozmery
Šírka: 92 mm
Výška: 92 mm
Hĺbka: 10 mm
Trieda filtra
podľa STN EN 779: G2
podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,005 kg
Brutto hmotnosť
0,01 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177028661
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK fleecová filtračná vložka, pre EMC filtroventilátory SK 3237.8xx/3237.4xx, ŠxVxH: 92 x 92 x 10 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical system catalogue