Filtračná vložka z netkanej textílie

Obj. č.: SK 3238066

Spare filter mats for roof-mounted fans, fan-and-filter units or thermoelectric coolers, for effective protection of enclosure components from dirt, dust and water.

Obj. č.:
SK 3238066
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom EMC
Materiál
Umelé vlákna s vrstvou zliatiny medi, niklu a chrómu
Poznámka
Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.
3238.6..
Rozmery
Šírka: 125 mm
Výška: 125 mm
Hĺbka: 12 mm
Trieda filtra
podľa STN EN 779: G2
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,015 kg
Brutto hmotnosť
0,02 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177666221
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK náhradná filtračná vložka, pre filtroventilátory EMC, pre SK 3238.6.. ŠxVxH: 125 x 125 x 12 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical system catalogue