- Obj. č.:
- SK 3321705
- Prevedenie
- pre ventilátory s filtrom
- Materiál
- Chemické vlákna
- Poznámka
- Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
- Vhodný pre obj. č.
- 3237.2xx/3237.1xx
- Rozmery
- Šírka: 89 mm
Výška: 89 mm
Hĺbka: 10 mm
- Trieda filtra
- podľa STN EN 779: G2
podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
- Balenie
- 50 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,156 kg
- Číslo colnej sadzby
- 56039390
- EAN
- 4028177695535
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK náhradná filtračná vložka, pre filtroventilátor, pre SK 3237…. ŠxVxH 89 x 89 x 10 mm