Záslepka pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky

Obj. č.: SK 3237020

If you need to close existing mounting cut-outs for fan-and-filter units/outlet filters in order to achieve a higher protection category, a blanking cover may be used in the fan-and-filter unit / outlet filter instead of the filter mat, without the need for welding or other metal machining.

Obj. č.:
SK 3237020
Materiál
PE uzavreté
Farba
Antracitová
Poznámka
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Vhodný pre obj. č.
3237.2xx/3237.1xx
Rozmery
Šírka: 81 mm
Výška: 81 mm
Hĺbka: 6 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,004 kg
Brutto hmotnosť
0,006 kg
Číslo colnej sadzby
39211900
EAN
4028177651524
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Popis výrobku
SK záslepka, pre filtroventilátor a Výstupná mriežka, pre SK 3237…. Plast, farba: antracit
Dokumentácia
Technical system catalogue