- Obj. č.:
- SK 3237021
- Materiál
- PE uzavreté
- Farba
- Antracitová
- Poznámka
- Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
- Vhodný pre obj. č.
- 3237.3xx/3237.7xx
- Rozmery
- Šírka: 81 mm
Výška: 81 mm
Hĺbka: 6 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,028 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,033 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84159000
- EAN
- 4028177998650
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
- SK záslepka, pre filtroventilátor a Výstupná mriežka, pre SK 3237.7xx/3237.3xx, plast, farba: antracit
Záslepka pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
Obj. č.: SK 3237021
If you need to close existing mounting cut-outs for fan-and-filter units/outlet filters in order to achieve a higher protection category, a blanking cover may be used in the fan-and-filter unit / outlet filter instead of the filter mat, without the need for welding or other metal machining.