Filtračná vložka pre chladiace jednotky, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chillery

Obj. č.: SK 3253000

In dusty environments, we recommend the use of filter mats. This makes the units easier to clean. The filter will need to be replaced at regular intervals, depending on the level of contamination.

Obj. č.:
SK 3253000
Výhody
Teplotná odolnosť od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Rozmery
Šírka: 350 mm
Výška: 245 mm
Hĺbka: 10 mm
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,06 kg
Brutto hmotnosť
0,072 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177039315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK filtračná vložka, pre nástenné chladiace jednotky SK 3255, ŠxVxH: 350x245x10 mm
Dokumentácia
Technical system catalogue