Filtračná vložka pre chladiace jednotky, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chillery
Obj. č.: SK 3267100
In dusty environments, we recommend the use of filter mats. This makes the units easier to clean. The filter will need to be replaced at regular intervals, depending on the level of contamination.
- Obj. č.:
- SK 3267100
- Výhody
- Teplotná odolnosť od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretánová pena s otvorenými bunkami
- Rozmery
- Šírka: 270 mm
Výška: 332 mm
Hĺbka: 10 mm - Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,078 kg
- Číslo colnej sadzby
- 56039390
- EAN
- 4028177039858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706