Filtračná vložka pre chladiace jednotky, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chillery

Obj. č.: SK 3286100

In dusty environments, we recommend the use of filter mats. This makes the units easier to clean. The filter will need to be replaced at regular intervals, depending on the level of contamination.

Obj. č.:
SK 3286100
Výhody
Teplotná odolnosť od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Rozmery
Šírka: 539 mm
Výška: 332 mm
Hĺbka: 10 mm
Vhodné pre
Typ skrine: Cooling units
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,09 kg
Brutto hmotnosť
0,171 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177040526
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK filtračná vložka, pre nástenné chladiace jednotky SK 3296/3272, ŠxVxH: 539x332x10 mm
Dokumentácia
Technical system catalogue