Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Obj. č.: SK 3286600

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Obj. č.:
SK 3286600
Popis výrobku
Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
Výhody
Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
Vhodné pro obj. č.
3386....
3387....
Rozměry
Šířka: 720 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 10 mm
Vhodné pro
Typ skříně: Chladicí jednotky
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,231 kg
Brutto hmotnost
0,261 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177325357
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Filtrační vložka pro SK 3386/3386
Dokumentácia
Technický systémový katalog