- Obj. č.:
- SK 3286510
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pre obj. č.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Rozmery
- Šírka: 530 mm
Výška: 255 mm
Hĺbka: 10 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,473 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84219990
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filter, pre chladiace jednotky, chillery, ŠxVxH: 530 x 255 x 10 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet