- Obj. č.:
- SK 3286560
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pre obj. č.
- 3336.400
- 3336.405
- 3336.410
- 3336.415
- Rozmery
- Šírka: 700 mm
Výška: 724 mm
Hĺbka: 20 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 5,36 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,56 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84219990
- EAN
- 4028177943858
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 700 x 724 x 20 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet