Kovový filter pre chladiace prístroje, modulárne chladiace dvere, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286580

We recommend the use of washable metal filters, particularly in environments with dusty or oily ambient air. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles that may be present will adhere to the metal and are easily washed out with water or grease-dissolving detergents.

Obj. č.:
SK 3286580
Materiál
Hliník
Vhodný pre obj. č.
3336.390
Rozmery
Šírka: 605 mm
Výška: 800 mm
Hĺbka: 20 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,5 kg
Brutto hmotnosť
4,92 kg
Číslo colnej sadzby
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 605 x 80 x 20 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue