- Obj. č.:
- SK 3286620
- Materiál
- Hliník
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Vhodný pre obj. č.
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Rozmery
- Šírka: 650 mm
Výška: 1.025 mm
Hĺbka: 20 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,7 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 650 x 1025 x 20 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet