Kovový filter pre chladiace prístroje, modulárne chladiace dvere, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286630

We recommend the use of washable metal filters, particularly in environments with dusty or oily ambient air. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles that may be present will adhere to the metal and are easily washed out with water or grease-dissolving detergents.

Obj. č.:
SK 3286630
Materiál
Hliník
Vhodný pre obj. č.
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Rozmery
Šírka: 560 mm
Výška: 960 mm
Hĺbka: 20 mm
Poznámka k obj. č.
Rozmery boli zmenené. Preto je dôležité dbať na dátum výroby chillera TopTherm. Tento kovový filter je platný od dátumu výroby chillera 23. 5. 2019.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,999 kg
Brutto hmotnosť
3,3 kg
Číslo colnej sadzby
84219990
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 560 x 960 x 20 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue