Kovový filter pre chladiace prístroje, modulárne chladiace dvere, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chladiče
Obj. č.: SK 3286640
We recommend the use of washable metal filters, particularly in environments with dusty or oily ambient air. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles that may be present will adhere to the metal and are easily washed out with water or grease-dissolving detergents.
- Obj. č.:
- SK 3286640
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pre obj. č.
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Rozmery
- Šírka: 1.015 mm
Výška: 697 mm
Hĺbka: 20 mm - Poznámka k obj. č.
- Rozmery boli zmenené. Preto je dôležité dbať na dátum výroby chillera TopTherm. Tento kovový filter je platný od dátumu výroby chillera 23. 5. 2019.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,499 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84219990
- EAN
- 4028177962941
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 1015 x 697 x 20 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet