Skladaný filter pre ventilátory s filtrom, chladiace jednotky a chillery

Obj. č.: SK 3238025

The high-quality pleated filter technology permits a significant increase in the volumetric air flow compared to conventional chopped-fibre filter mats. Cooling unit performance is improved and energy consumption is lower. The enhanced filtration properties also mean less dust in the enclosure or unit, and the resulting longer maintenance intervals reduce service costs significantly.

Obj. č.:
SK 3238025
Prevedenie
pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
Materiál
Skladaný filter: na báze polyesteru, fúkaného polykarbonátu
Absorbér: 100% polyester
Farba
biela
Poznámka
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Vhodný pre obj. č.
3238.3xx
3238.7xx
Rozmery
Šírka: 114 mm
Výška: 114 mm
Hĺbka: 14 mm
Rozmery absorpčnej podložky
Šírka: 120 mm
Výška: 120 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,113 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177969117
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK skladaný filter IP55, pre filtroventilátor/výstupná mriežka 3238.7xx/3238.3xx, ŠxVxH: 114x114x14 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)