- Obj. č.:
- SK 3285940
- Provedení
- pro chillery
- Materiál
- Polyester
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3319.100
- 3320.200
- 3334.300
- 3334.360
- 3334.440
- 3334.460
- 3334.470
- 3334.480
- 3334.400
- 3334.450
- Rozměry
- Šířka: 131 mm
Výška: 113 mm
Hloubka: 13 mm - Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
- Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,087 kg
- Brutto hmotnost
- 0,097 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK skládaný filtr pro chiller Blue e+ (skříň invertoru) 3320.200/3334.300/3334.400, ŠVH: 131x113x13 mm
Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladicí jednotky a chillery
Obj. č.: SK 3285940
Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.