- Obj. č.:
- SK 3182135
- Prevedenie
- for pleated filter
- Materiál
- Absorbér: 100% polyester
- Farba
- biela
- Poznámka
- Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
- Vhodný pre obj. č.
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Rozmery absorpčnej podložky
- Šírka: 221 mm
Výška: 221 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55 in conjunction with pleated filter
- Poznámka k obj. č.
- Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,06 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,062 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, WxHxD: 221x221x2.9 mm