Absorber mat for pleated filter

Obj. č.: SK 3183135

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

Obj. č.:
SK 3183135
Prevedenie
for pleated filter
Materiál
Absorbér: 100% polyester
Farba
biela
Poznámka
Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
Vhodný pre obj. č.
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Rozmery absorpčnej podložky
Šírka: 289 mm
Výška: 289 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 in conjunction with pleated filter
Stupeň krytia
Pri použití vo ventilátore s filtrom 3245.xxx je stupeň krytia IP52
Poznámka k obj. č.
Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,075 kg
Brutto hmotnosť
0,087 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177042773
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, WxHxD: 289x289x2.9 mm