Vnútorný ventilátor do rozvádzačovej skrine

Obj. č.: SK 3108024

To prevent hot-spots inside the enclosure and support the air routing of active enclosure climate control components.

Obj. č.:
SK 3108024
Rozsah dodávky
Kompletne prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie, s axiálnym ventilátorom
Aretovateľná rýchloupínacia svorka
Upevňovací materiál
Menovité prevádzkové napätie
24 V (DC)
Menovitý elektrický príkon Pel
pri DC: 3,5 W
Menovitý prúd max.
pri DC: 0,15 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
0,978 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177220508
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK vnútorný ventilátor rozvádzača, 3,5 W, 24 V (DC)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue