Systém kanálov pre rozvod vzduchu pre strešné chladiace jednotky a strešné výmenníky tepla vzduch-voda

Obj. č.: SK 3286970

The air duct system allows cold air to be routed directly to specific areas of the enclosure. This effectively eliminates the risk of air short-circuits due to self-ventilated installed devices. The shallow ducts can be cut to the desired length.

Obj. č.:
SK 3286970
Materiál
Plast nehorľavý podľa normy DIN 4102/B1
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Plochý kanál
Redukčná hadica (dĺžka cca 1 m)
Poznámka
Studený vzduch nesmie byť smerovaný priamo na aktívne komponenty.
V závislosti od konkrétnej aplikácie sa môže pri použití vzduchových kanálov výkon chladiaceho zariadenia znížiť.
Pre zariadenie 3359..../3382.... je navyše potrebný adaptér vzduchového kanála 3286.840.
Vhodný pre obj. č.
3386....
3387....
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,9 kg
Brutto hmotnosť
3 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Popis výrobku
Systém plochých vzduchových kanálov SK, pre SK 3386/3387, ŠxVxH: 229 x 1500 x 29 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue