Usmerňovač prúdiaceho vzduchu

Obj. č.: SK 3213340

Targeted routing of the cold air flow to avoid hot spots in the enclosure. Particularly well-suited for densely-packed electrical components in the enclosure.

Obj. č.:
SK 3213340
Výhody
Individuálne nastavenie smeru výstupu vzduchu
Jednoduchá montáž bez použitia náradia
Rýchla dodatočná montáž (bez vŕtania)
Nízka montážna hĺbka
Materiál
ABS
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Vhodné pre
Nástenné chladiace jednotky Blue e+
Poznámka k obj. č.
Nie je vhodné pre nástennú chladiacu jednotku Blue e+ Outdoor
Vhodný pre obj. č.
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Rozmery
Šírka: 280 mm
Výška: 280 mm
Hĺbka: 30 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,46 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Popis výrobku
SK usmerňovač prúdiaceho vzduchu, pre 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue