Usmerjevalnik zraka

Obj. č.: SK 3213360

Ciljno usmerjanje toka hladnega zraka za preprečevanje vročih točk v ohišju. Posebej primerno za gosto razporejene električne komponente v ohišju.

Obj. č.:
SK 3213360
Popis výrobku
Pro použití u nástěnných chladicích jednotek. K cílenému vedení studeného vzduchu směrem dolů. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů ve spodní části rozváděčové skříně.
Výhody
Individuální nastavení směru výstupu vzduchu
Snadná montáž bez použití nářadí
Rychlá dodatečná montáž (bez vrtání)
Nízká montážní hloubka
Materiál
ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Vhodné pro
Nástěnné chladicí jednotky Blue e+
Poznámka k obj. č.
Není vhodné pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ Outdoor
Vhodné pro obj. č.
3184.xx0 / 3484.xx0
3186.93x / 3486.93x
3186.630 / 3486.630
3187.93x / 3487.93x
3187.630 / 3487.630
Rozměry
Šířka: 330 mm
Výška: 330 mm
Hloubka: 30 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,6 kg
Brutto hmotnost
0,64 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177976276
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Popis výrobku
SK usměrňovač proudícího vzduchu, pro SK 3184.xx0/3186.93x/.630/3187.93x/.630
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog