- Obj. č.:
- SK 3301500
- Výhody
- Medzinárodná použiteľnosť vďaka prevedeniu pre viac napätia
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Elektrický odparovač kondenzátu, pripravený na okamžité pripojenie
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Rozmery
- Šírka: 280 mm
Výška: 129 mm
Hĺbka: 105 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...60 °C
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,72 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84159000
- EAN
- 4028177695511
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
-
SK Elektrický odparovač kondenzátu, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 280 x 129 x 105 mm