Elektrický odparovač kondenzátu

Obj. č.: SK 3301505

For external mounting on the enclosure. For use with all enclosure cooling units and air/water heat exchangers (wall-mounted).

Obj. č.:
SK 3301505
Výhody
Medzinárodná použiteľnosť vďaka prevedeniu pre viac napätia
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Elektrický odparovač kondenzátu, pripravený na okamžité pripojenie
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 129 mm
Hĺbka: 105 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...60 °C
Menovité prevádzkové napätie
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,74 kg
Brutto hmotnosť
2,2 kg
Číslo colnej sadzby
84189910
EAN
4028177695528
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Popis výrobku
SK Elektrický odparovač kondenzátu, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 400 x 129 x 105 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue