- Obj. č.:
- SK 3301608
- Materiál
- PVC transparentné
- Priemer
- 8 mm
- Dĺžka
- 10 m
- Hrúbka materiálu
- 1,5 mm
- Vhodný pre obj. č.
- 3302.300
- 3302.310
- Rozmery
- Dĺžka: 10 m
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,538 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,556 kg
- Číslo colnej sadzby
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
- SK hadica na odvod kondenzátu, Ø 8 x 1,5 mm, dĺžka 10 m
- Na stiahnutie
- Info sheet