Obtokový ventil

Obj. č.: SK 3301910

Pressostat for use in the water cycle between the recooling system and the air/water heat exchanger. It prevents an increase in pump pressure in the recooling system against the closed magnetic valve of the air/water heat exchanger outside of the cooling cycle.

Obj. č.:
SK 3301910
Materiál
Mosadz
Vyhotovenie ventilu
¾" bypass valve
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,59 kg
Brutto hmotnosť
0,592 kg
Číslo colnej sadzby
84818059
EAN
4028177448636
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK obtokový ventil 3/4", pre použitie s obehovými chladiacimi systémami a výmenníkmi tepla vzduch-voda, 2-12 bar, predvolené nastavenie 3 bar
Na stiahnutie
Instructions