- Obj. č.:
- SK 3301940
- Oblasti použitia
- Ventil slúži na zabezpečenie hydraulického vyváženia.
- Materiál
- Mosadz
- Vyhotovenie ventilu
- ¾" x ¾" for volumetric flow control
- Rozsah regulácie
- 3 ‐ 12 l/min
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,17 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,183 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84818073
- EAN
- 4028177448667
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SK vyrovnávací ventil, 3/4x3/4" na reguláciu objemového prietoku, pre výmenníky tepla vzduch/voda
- Na stiahnutie
- Instructions