Chladiace médium (hotová zmes) pre chillery a výmenníky tepla vzduch-voda

Obj. č.: SK 3301965

As well as protecting against frost, this cooling medium also serves to inhibit bacterial growth and provide optimum corrosion protection.

Obj. č.:
SK 3301965
Obsah
25 l
Zmes nemrznúcej kvapaliny Antifrogén a vody
1 : 4
Spôsob dodania
Canister
Rifrost
Standard
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 °C...60 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25,3 kg
Brutto hmotnosť
27 kg
Číslo colnej sadzby
38200000
EAN
4028177508330
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Popis výrobku
SK chladiace médium pre chillery, zmes antifrogén/voda: 1:4, zásobník: 25 l
Dokumentácia
Safety data sheet