Elektrické odparovanie kondenzátu pre strešné chladiace jednotky Blue e+

Obj. č.: SK 3355720

Condensate evaporation helps to evaporate any condensation and emit it to the ambient air via the air exhaust of the cooling unit.

Obj. č.:
SK 3355720
Materiál
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Elektrické odparovanie kondenzátu
Poistná skrutka na prepravu
Priechodkové vložky
Evaporation performance
100 ml/h
Poznámka
Napájanie zaisťuje chladiace zariadenie.
Vhodný pre obj. č.
3185.730 / 3485.730
Rozmery
Šírka: 89 mm
Výška: 121 mm
Hĺbka: 158 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...60 °C
Menovité prevádzkové napätie
380 V (DC)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,5 kg
Číslo colnej sadzby
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Popis výrobku
SK Elektrické odparovanie kondenzátu pre 3185.730/3485.730, plast, ŠxVxH: 89 x 121 x 158 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue