- Obj. č.:
- SK 3114200
- Technické údaje
- Trojdielny 7-segmentový displej
- Prepínanie °C/°F
- S 1800 mm dlhým čidlom NTC
- Dva výstupy relé ako prepínací a spínací kontakt (max. zaťaženie kontaktu 230 V, 6 A)
- Ľubovoľne voliteľná diferencia spínania
- Farba
- RAL 7035
- Balenie
- 1 pc(s).
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...50 °C
- Rozsah regulácie
- 5 °C...55 °C
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Rozsah skladovacích teplôt
- -20 °C...70 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54
- Netto hmotnosť
- 0,258 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,259 kg
- Číslo colnej sadzby
- 90321020
- EAN
- 4028177631434
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Popis výrobku
-
SK digitálny displej a regulátor teploty, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), montážna hĺbka: 100 mm