- Obj. č.:
- SK 5302041
- Technické údaje
- Trojdielny 7-segmentový displej
- Prepínanie °C/°F
- S 1800 mm dlhým čidlom NTC
- Dva výstupy relé ako prepínací a spínací kontakt (max. zaťaženie kontaktu 230 V, 6 A)
- Ľubovoľne voliteľná diferencia spínania
- Farba
- RAL 9005
- Balenie
- 1 pc(s).
- Rozsah regulácie
- 5 °C...55 °C
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Netto hmotnosť
- 0,66 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,86 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177955370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Popis výrobku
-
IT 19" panel RAL 9005 s regulátorom teploty s digitálním displejem, 110 - 230 V AC, 24 V DC