Hygrostat

Obj. č.: SK 3118000

Activates the heater and/or fan when a preset relative humidity inside the enclosure is exceeded. This raises the relative humidity above the dew point and prevents condensation on assemblies and electronic components.

Obj. č.:
SK 3118000
Výhody
Rýchla pripojovacia technika, t.z. pripojovacia svorkovnica so skrutkovým pripojením zvonku.
Flexibilná montáž na zvislej alebo vodorovnej 35 mm nosnej lište podľa normy EN 50 022 alebo upevnenie nasunutím a zaklapnutím v profile skrine alebo na montážnu dosku pomocou priloženého adaptéra.
Technické údaje
Osadenie kontaktu: 1-pólový prepínací kontakt ako pružinový skokový spínací člen
Povolené zaťaženie kontaktov: AC ~ 5 (0,2) A (induktívna záťaž pri cos φ = 0,6) / DC = max. 20 W
Rozsah regulácie: relatívna vlhkosť 50 – 100 %
Diferencia spínania: cca 4 %
Farba
RAL 7035
Balenie
1 pc(s).
Rozmery
Šírka: 71 mm
Výška: 71 mm
Hĺbka: 33,5 mm
Menovité prevádzkové napätie
24 V - 250 V, 1~
24 - 48 V (DC)
Netto hmotnosť
0,095 kg
Brutto hmotnosť
0,104 kg
Číslo colnej sadzby
90321080
EAN
4028177036734
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210708
Popis výrobku
SK hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), farba RAL 7035, ŠxVxH: 71 x 71 x 33,5 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue