Karta rozhraní pro přístroje s elektronickou komfortní regulací

Produktové číslo: SK 3124.200

Karta rozhraní představuje rozšíření pro zařízení s Komfortním regulátorem. Tak je možné monitorovat např. propojení Master/Slave až 10 chladicích jednotek.

Produktové číslo:
SK 3124.200
Rozsah dodávky
Karta rozhraní integrovaná v plastovém krytu
Sériový kabel SUB-D 1,5 m
Balení
1 ks
Poznámka
Plán propojení a monitorování naleznete na stránce příslušného výrobku na internetu v sekci „Download“.
Rozměry
Šířka: 136 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 129 mm
Netto hmotnost
0,53 kg
Brutto hmotnost
0,539 kg
Číslo celní sazby
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
Popis výrobku
SK karta rozhraní
Certifikáty
EAC
Na stiahnutie
Návod