Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.: SK 3235600

Circuit-breakers to protect the connection cables of cooling units and chillers in the Blue e+ series. Blue e+ cooling units/chillers are intrinsically safe and do not require any additional external safety devices for safe operation.

Obj. č.:
SK 3235600
Poznámka
Podrobné technické informácie o produkte nájdete v záložke datasheetu „Súbory na stiahnutie“.
Rozmery
Šírka: 90 mm
Výška: 18 mm
Hĺbka: 76 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Rozsah prevádzkových teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...75 °C
Vhodný pre obj. č.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Číslo colnej sadzby
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Popis výrobku
Istič pre 1-fázové chladiace jednotky Blue e+, 90 x 18 x 76 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
EAC
Certifikáty
Declaration of conformity
Dokumentácia
Data sheets
Technical system catalogue