Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.: SK 3235610

Circuit-breakers to protect the connection cables of cooling units and chillers in the Blue e+ series. Blue e+ cooling units/chillers are intrinsically safe and do not require any additional external safety devices for safe operation.

Obj. č.:
SK 3235610
Poznámka
Podrobné technické informácie o produkte nájdete v záložke datasheetu „Súbory na stiahnutie“.
Rozmery
Šírka: 45 mm
Výška: 97 mm
Hĺbka: 97 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-50 °C...80 °C
Vhodný pre obj. č.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
Počet pólov
3-pole
Pre veľkosť NH
0
Číslo colnej sadzby
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Popis výrobku
Istič pre chladiace jednotky/chillery Blue e+, 97 x 45 x 97 mm
Certifikáty
EAC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Data sheets
Technical system catalogue