- Obj. č.:
- SK 3235440
- Popis funkcie
- Ovládanie a kontrola až 4 ventilátorov s filtrom s EC motorom
- Montáž na nosnej lište 35 mm EN 50 022
- Externý teplotný snímač pre snímanie skutočnej teploty
- Stavová LED na zobrazenie prevádzkového stavu
- Alarmové relé pre hlásenie vysokej teploty, poruchy ventilátora, prerušenie vedenia a poškodenie čidla
- Rozsah dodávky
- Regulátor otáčok
Čidlo NTC, dĺžka 1,80 m
- Balenie
- 1 pc(s).
- Počet otáčok
- 100 %
- Vhodný pre obj. č.
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Rozsah regulácie
- 5 °C...55 °C
- Menovité prevádzkové napätie
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Netto hmotnosť
- 0,45 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,51 kg
- Číslo colnej sadzby
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Popis výrobku
-
SK EC regulátor otáčok, riadiaca jednotka pre EC ventilátory, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz