Regulátor otáčok pre EC motory Čidlo pre reguláciu otáčok

Obj. č.: SK 3235450

NTC sensor for temperature-dependent speed control of EC fans to reduce noise and save energy.

Obj. č.:
SK 3235450
Technické údaje
Charakteristika regulácie: pevne uložená prevádzková hodnota na 35 °C, s lineárnym rozsahom regulácie od +35 °C (maximálny počet otáčok 100 %) do +20 °C (minimálny počet otáčok 10 %)
Rozsah dodávky
Externý snímač s prívodným káblom (dĺžka 3 m)
Balenie
1 pc(s).
Počet otáčok
100 %
Vhodný pre obj. č.
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Rozsah prevádzkových teplôt
-25 °C...80 °C
Menovité prevádzkové napätie
10 V - 12 V (DC)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 40
Netto hmotnosť
0,2 kg
Brutto hmotnosť
0,202 kg
Číslo colnej sadzby
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Popis výrobku
SK regulátor otáčok EC, snímač pre reguláciu otáčok, 10-12 V (DC)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Technical system catalogue