- Obj. č.:
- SK 3286800
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rám pre rýchlu výmenu
Tesnenie
Rýchlouzávery
- Vhodný pre obj. č.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,073 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
SK rám na rýchlu výmenu, pre chladiace jednotky SK 3209/10, 3383/84/85, oceľový plech