- Obj. č.:
- SK 3286900
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rám pre rýchlu výmenu
Tesnenie
Rýchlouzávery
- Vhodný pre obj. č.
- 3386....
- 3387....
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,419 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,967 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 38,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177325425
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
SK rám na rýchlu výmenu, pre chladiace jednotky SK 3386/3387, oceľový plech