Bezpečnostná spona pre filtroventilátory a výstupné mriežky Blue e+

Obj. č.: SK 3201940

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.

Obj. č.:
SK 3201940
Oblasti použitia
Zabráni otváraniu lamiel mriežky bez použitia náradia
Neodmysliteľná súčasť vysokoprúdových rozvádzačov podľa IEC 61439-1
Materiál
Plast
Farba
RAL 7035
Poznámka
Inštalácia sa vykonáva jednoduchým zacvaknutím. Demontáž je možná pomocou skrutkovača.
Balenie
10 pc(s).
Netto hmotnosť
0,01 kg
Brutto hmotnosť
0,016 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177001213
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK zaisťovacia spona pre filtroventilátor Blue e+ 3237./3238.