- Obj. č.:
- SK 3201941
- Oblasti použitia
- Zabráni otváraniu lamiel mriežky bez použitia náradia
- Neodmysliteľná súčasť vysokoprúdových rozvádzačov podľa IEC 61439-1
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Inštalácia sa vykonáva jednoduchým zacvaknutím. Demontáž je možná pomocou skrutkovača.
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,01 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,016 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177001299
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK zaisťovacia spona pre filtroventilátor Blue e+ 3239./3240./3241./3243./3244./3245.
Bezpečnostná spona pre filtroventilátory a výstupné mriežky Blue e+
Obj. č.: SK 3201941
To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.