Prístupová jednotka CMC III

Obj. č.: DK 7030202

CMC III unit for controlling and monitoring access to enclosures.

Obj. č.:
DK 7030202
Popis funkcie
Na napojenie jednej rukoväte a jednej čítačky na monitorovanie dverí
Integrovaný infračervený prístupový snímač
Prevedenie
Záznamy o všetkých prístupoch a každom otvorení dverí vrátane informácií o užívateľovi a časovej pečiatky
Možnosť jednej centrálnej čítačky na každý systém CMC III
Pevné priradenie rukovätí k čítačkám
Princíp štyroch očí
Správa prístupových oprávnení naprieč systémami a stanovišťami so softvérom RiZone
Ovládanie LED v rukoväti
Materiál
Plast
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
Čelná strana: RAL 9005
Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky
Prístupová jednotka CMC III
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozhranie systému Bus
2 x RJ45 CAN bus
Rozhranie
RJ12
Flat-pin connector
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)
5
Počet účastníkov PU Compact (max.)
2
Počet účastníkov PU (max.)
16
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,175 kg
Brutto hmotnosť
0,183 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177925847
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMC III Access Control.
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide