Kompresor
Produktové číslo: SK 3396.435
- Produktové číslo:
- SK 3396.435
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 70,4 kg
- Brutto hmotnost
- 71,9 kg
- Číslo celní sazby
- 84143020
- EAN
- 4028177521377
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704