Axiálny ventilátor

Obj. č.: SK 3396554

Obj. č.:
SK 3396554
Priemer
200 mm
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,447 kg
Brutto hmotnosť
2,847 kg
Číslo colnej sadzby
84145925
EAN
4028177558588
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Axiálny ventilátor